10326275
050088000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 31,5425 Kč |
| 250 - 999 | 19,1039 Kč |
| 1000 + | 14,3071 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.63 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
| Výška hlavy | 0.189 in |
| Výška hlavy | 4.8 mm |
| Délka závitu | 80.0 mm |
| Délka závitu | 3.15 in |
| Velikost závitu | M8 |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Typ hlavy | Binder Head |
| Barva | přírodní |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Specifikace | DIN 85 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |