Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Skladem

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Délka závitu Drážka Koupit
6,7351 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
70.0 mm
Hlava s drážkou
25,8671 Kč - 65,5812 Kč 25 Skladem
M10
přírodní
50.0 mm
Hlava s drážkou
5,1288 Kč - 12,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
5,034 Kč - 9,2033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
45.0 mm
Hlava s drážkou
6,2471 Kč - 15,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
27,1639 Kč - 68,8999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
60.0 mm
Hlava s drážkou
12,2572 Kč - 19,9267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
50.0 mm
Hlava s drážkou
1,4642 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,6175 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9243 Kč - 3,0399 Kč 750 Skladem
M4
Chrom
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,5279 Kč - 6,4144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,6674 Kč - 5,0758 Kč 250 Skladem
M2.5
Chrom
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,4223 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,3008 Kč - 3,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,0399 Kč - 4,8108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,1136 Kč - 5,285 Kč 500 Skladem
M4
přírodní
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,4025 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,8567 Kč - 14,3768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,2815 Kč - 1,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,8267 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Chrom
8.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M6 70.0 mm polyamid přírodní

10326152

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M10 50.0 mm polyamid přírodní

10326329

Cenové rozmezí
65,5812 Kč - 25,8671 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10425329

Cenové rozmezí
12,584 Kč - 5,1288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 45.0 mm polyamid přírodní

10325988

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180099

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10326336

Cenové rozmezí
68,8999 Kč - 27,1639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid přírodní

10326251

Cenové rozmezí
19,9267 Kč - 12,2572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179925

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179956

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179994

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180037

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm ocel nerezavějící Chrom

10325612

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179932

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,4223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179963

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180051

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 40.0 mm polyamid přírodní

10325872

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180068

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180075

Cenové rozmezí
14,3768 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179918

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179987

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou