10425329
050053040952
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 12,584 Kč |
| 250 - 999 | 7,1151 Kč |
| 1000 + | 5,1288 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Délka závitu | 30.0 mm |
| Délka závitu | 1.181 in |
| Velikost závitu | M5 |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Typ hlavy | Binder Head |
| Barva | Chrom |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Specifikace | DIN 85 |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |
| Materiál (podrobně) | ocel nízkouhlíková |