Menu Vyhledávání

šrouby s tenkým dříkem – se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Jsou oblíbenou volbou tam, kde je nutné šrouby často vytahovat a kde je prioritou bezpečnost.
  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0153.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Koupit
25,8359 Kč - 36,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
23,5894 Kč - 33,6991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
28,6443 Kč - 40,9202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
29,7676 Kč - 42,525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
44,3705 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
26,3976 Kč - 37,7109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
26,9592 Kč - 38,5133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
57,85 Kč - 82,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
28,0826 Kč - 40,1181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
24,7128 Kč - 35,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
53,9185 Kč - 77,0265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
45,4939 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
23,0277 Kč - 32,8967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
48,302 Kč - 69,0031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
24,7128 Kč - 35,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
50,5487 Kč - 72,2124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
43,2471 Kč - 61,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
50,5487 Kč - 72,2124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
  • z/ze 3
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180799

Cenové rozmezí
36,9085 Kč - 25,8359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180751

Cenové rozmezí
33,6991 Kč - 23,5894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180836

Cenové rozmezí
40,9202 Kč - 28,6443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180843

Cenové rozmezí
42,525 Kč - 29,7676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180881

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 44,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180935

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180805

Cenové rozmezí
37,7109 Kč - 26,3976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180812

Cenové rozmezí
38,5133 Kč - 26,9592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180997

Cenové rozmezí
82,6431 Kč - 57,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180829

Cenové rozmezí
40,1181 Kč - 28,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180782

Cenové rozmezí
35,3039 Kč - 24,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181017

Cenové rozmezí
77,0265 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181048

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180898

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 45,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180744

Cenové rozmezí
32,8967 Kč - 23,0277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180904

Cenové rozmezí
69,0031 Kč - 48,302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180768

Cenové rozmezí
35,3039 Kč - 24,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180973

Cenové rozmezí
72,2124 Kč - 50,5487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180874

Cenové rozmezí
61,7818 Kč - 43,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180911

Cenové rozmezí
72,2124 Kč - 50,5487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5