20180997
20180997
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 82,6431 Kč |
| 100 - 249 | 74,3786 Kč |
| 250 - 749 | 66,1145 Kč |
| 750 + | 57,85 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.2 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 2.50 |
| l2 0.25 | 7.5 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |