20180904
20180904
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 69,0031 Kč |
| 100 - 249 | 62,1027 Kč |
| 250 - 749 | 55,2024 Kč |
| 750 + | 48,302 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.5 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 2.20 |
| l2 0.25 | 6.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |