20180768
20180768
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 35,3039 Kč |
| 100 - 249 | 31,7734 Kč |
| 250 - 749 | 28,2431 Kč |
| 750 + | 24,7128 Kč |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |