20180829
20180829
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 40,1181 Kč |
| 100 - 249 | 36,1061 Kč |
| 250 - 749 | 32,0943 Kč |
| 750 + | 28,0826 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.6 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2 0.25 | 4.5 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |