Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.

Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Rozměr Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
56,8215 Kč - 63,135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
35,136 Kč - 39,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
35,685 Kč - 39,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
30,4695 Kč - 33,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
32,6655 Kč - 36,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
10.0
28,2735 Kč - 31,415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
50,508 Kč - 56,12 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
25.0
65,0565 Kč - 72,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
27,7245 Kč - 30,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
45,018 Kč - 50,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
132,309 Kč - 147,01 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
29,097 Kč - 32,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
121,329 Kč - 134,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
24,156 Kč - 26,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
25,254 Kč - 28,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
29,3715 Kč - 32,635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
6.0
98,5455 Kč - 109,495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
51,3315 Kč - 57,035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
  • z/ze 3
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK béžová

20820558

Cenové rozmezí
63,135 Kč - 56,8215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK béžová

20820435

Cenové rozmezí
39,04 Kč - 35,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK béžová

20820497

Cenové rozmezí
39,65 Kč - 35,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK béžová

20820206

Cenové rozmezí
33,855 Kč - 30,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 10.0 5.0 PEEK béžová

20820213

Cenové rozmezí
36,295 Kč - 32,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20820299

Cenové rozmezí
31,415 Kč - 28,2735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M5 25.0 10.0 PEEK béžová

20820473

Cenové rozmezí
56,12 Kč - 50,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK béžová

20820572

Cenové rozmezí
72,285 Kč - 65,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20820367

Cenové rozmezí
30,805 Kč - 27,7245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK béžová

20820466

Cenové rozmezí
50,02 Kč - 45,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK béžová

20820510

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK béžová

20820640

Cenové rozmezí
147,01 Kč - 132,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20820374

Cenové rozmezí
32,33 Kč - 29,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M8 35.0 16.0 PEEK béžová

20820633

Cenové rozmezí
134,81 Kč - 121,329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M3 4.0 6.0 PEEK béžová

20820251

Cenové rozmezí
26,84 Kč - 24,156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK béžová

20820343

Cenové rozmezí
28,06 Kč - 25,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M2 6.0 4.0 PEEK béžová

20820121

Cenové rozmezí
32,635 Kč - 29,3715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M8 25.0 16.0 PEEK béžová

20820619

Cenové rozmezí
109,495 Kč - 98,5455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M2.5 12.0 5.0 PEEK béžová

20820220

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M6 25.0 12.0 PEEK béžová

20820541

Cenové rozmezí
57,035 Kč - 51,3315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30