20820121
20820121
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 32,635 Kč |
| 100 + | 29,3715 Kč |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 6.0 |
| d2 | 4.0 |
| h1 | 1.6 |
| Rozměr Torx | TX-6 |
| h2 | 1.1 |
| l2 | 0.8 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |