20820213
20820213
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 36,295 Kč |
| 100 + | 32,6655 Kč |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 5.0 |
| h1 | 2.0 |
| Rozměr Torx | TX-8 |
| h2 | 1.3 |
| l2 | 0.9 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |