20820510
20820510
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 42,09 Kč |
| 100 + | 37,881 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 12.0 |
| d2 | 12.0 |
| h1 | 4.6 |
| Rozměr Torx | TX-30 |
| h2 | 3.0 |
| l2 | 2.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |