20820350
20820350
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 29,28 Kč |
| 100 + | 26,352 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 | 3.1 |
| Rozměr Torx | TX-20 |
| h2 | 2.0 |
| l2 | 1.4 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |