20820305
20820305
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 33,855 Kč |
| 100 + | 30,4695 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 | 2.4 |
| Rozměr Torx | TX-10 |
| h2 | 1.6 |
| l2 | 1.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |