20820237
20820237
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 39,04 Kč |
100 + | 35,136 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 5.0 |
h1 | 2.0 |
Rozměr Torx | TX-8 |
h2 | 1.3 |
l2 | 0.9 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |