Menu Vyhledávání

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Koupit
4,1694 Kč - 7,1953 Kč 100 Skladem
T30
M6
12.0 mm
7,9902 Kč - 11,9086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T40
M8
16.0 mm
3,7928 Kč - 6,4981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
10.0 mm
4,6295 Kč - 7,9344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
25.0 mm
2,6216 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
10.0 mm
2,4542 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
16.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
10.0 mm
2,496 Kč - 4,2809 Kč 200 Skladem
T20
M4
20.0 mm
2,7192 Kč - 4,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
16.0 mm
3,7928 Kč - 6,4981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
8.0 mm
4,6017 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
20.0 mm
4,6017 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
16.0 mm
8,9244 Kč - 13,3588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T40
M8
20.0 mm
9,7193 Kč - 14,572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T40
M8
30.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
6.0 mm
2,6216 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
12.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč 200 Skladem
T20
M4
8.0 mm
2,496 Kč - 4,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
6.0 mm
13,9445 Kč - 13,9445 Kč 1000 Skladem
T50
M10
60.0 mm
11,6297 Kč - 11,6297 Kč 4143 Skladem
T40
M8
20.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10338438

Cenové rozmezí
7,1953 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10338476

Cenové rozmezí
11,9086 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10338421

Cenové rozmezí
6,4981 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10338469

Cenové rozmezí
7,9344 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10338346

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10338315

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10338308

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10338322

Cenové rozmezí
4,2809 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10338360

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10338414

Cenové rozmezí
6,4981 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10338452

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10338445

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid přírodní

10338483

Cenové rozmezí
13,3588 Kč - 8,9244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10338490

Cenové rozmezí
14,572 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10338285

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10338353

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10338292

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 6.0 mm polyamid přírodní

10338339

Cenové rozmezí
4,2809 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
šroub Hvězdicová drážka M10 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10636206

Cenové rozmezí
13,9445 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048658

Cenové rozmezí
11,6297 Kč - 11,6297 Kč

Skladové zásoby
4143 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou