Menu Vyhledávání

Hex Head Cap Screw M6 8.0 mm PA Natural

Nové objednací číslo:

10338414

Staré objednací číslo:

129602000002

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání For more information Delivery & returns
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 6,4981 Kč
500 - 999 5,4662 Kč
1000 + 3,7928 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

649,81 Kč

100 x 6,4981 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Thread Size M6
Thread Length 8.0 mm
Pitch/TPI 1.0 mm
Head Height 4.2 mm
Head Type Hexagonal with Flange Head
Screw Type Cap Screw
Colour Natural
Full Material Polyamide 6.6
Distance Across Flats 10.0 mm
Pitch Diameter 1.0 mm
Commodity Code 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás