10338315
129405000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,1833 Kč |
| 500 - 999 | 3,4861 Kč |
| 1000 + | 2,4542 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M4 |
|---|---|
| Délka závitu | 0.63 in |
| Délka závitu | 16.0 mm |
| Rozteč/TPI | 0.7 mm |
| Výška hlavy | 3.8 mm |
| Výška hlavy | 0.15 in |
| Typ hlavy | Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 8.0 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.315 in |
| Průměr roztečné kružnice | 0.7 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.028 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |