10338483
129804000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 13,3588 Kč |
500 - 999 | 11,2114 Kč |
1000 + | 8,9244 Kč |
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Pitch/TPI | 1.3 mm |
Head Height | 5.4 mm |
Head Height | 0.213 in |
Head Type | Hexagonal with Flange Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Distance Across Flats | 13.0 mm |
Distance Across Flats | 0.512 in |
Pitch Diameter | 1.25 mm |
Pitch Diameter | 0.049 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku