Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
281,827 Kč - 469,547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
50.0
Titan třídy G2
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
340,613 Kč - 567,606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
80.0
Titan třídy G2
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
488,566 Kč - 814,112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
395,694 Kč - 659,49 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
51,623 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
203,281 Kč - 338,884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
105,963 Kč - 176,605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
173,147 Kč - 288,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
80,769 Kč - 134,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
96,083 Kč - 160,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
261,079 Kč - 434,967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
369,265 Kč - 615,524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
231,439 Kč - 385,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
453,739 Kč - 756,067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
47,177 Kč - 78,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
42,484 Kč - 70,642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
213,161 Kč - 355,186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 50.0 Titan třídy G2

20249854

Cenové rozmezí
469,547 Kč - 281,827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 80.0 Titan třídy G2

20249908

Cenové rozmezí
567,606 Kč - 340,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248796

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248673

Cenové rozmezí
814,112 Kč - 488,566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249601

Cenové rozmezí
659,49 Kč - 395,694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246051

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 51,623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247195

Cenové rozmezí
338,884 Kč - 203,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246259

Cenové rozmezí
176,605 Kč - 105,963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247393

Cenové rozmezí
288,743 Kč - 173,147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246105

Cenové rozmezí
134,615 Kč - 80,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247249

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246303

Cenové rozmezí
160,056 Kč - 96,083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246501

Cenové rozmezí
434,967 Kč - 261,079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247799

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247591

Cenové rozmezí
615,524 Kč - 369,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247447

Cenové rozmezí
385,814 Kč - 231,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246655

Cenové rozmezí
756,067 Kč - 453,739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246853

Cenové rozmezí
78,546 Kč - 47,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245917

Cenové rozmezí
70,642 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246457

Cenové rozmezí
355,186 Kč - 213,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0