20246709
20246709
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 75,829 Kč |
100 - 199 | 68,172 Kč |
200 - 499 | 60,762 Kč |
500 - 999 | 53,105 Kč |
1000 + | 45,448 Kč |
d1+0|-0.025 | 4.0 |
---|---|
l1 005 00 | 12.0 |
d2 | M3 |
d3 | 6.0 |
l2 | 4.0 |
h1 | 3.0 |
TX Size | TX-10 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |