Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,52 Kč - 65,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 304,304 Kč - 507,091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 296,647 Kč - 494,247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 72,865 Kč - 121,277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Titan třídy G2
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 75,829 Kč - 126,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
12.0
|
Titan třídy G2
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 88,426 Kč - 147,459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
2.0
|
Titan třídy G2
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 89,908 Kč - 149,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Titan třídy G2
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 89,414 Kč - 149,188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 720,499 Kč - 1 200,914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Titan třídy G5
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 410,267 Kč - 683,696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Titan třídy G5
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 184,756 Kč - 308,009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
16.0
|
Titan třídy G5
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 242,06 Kč - 403,598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Titan třídy G5
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 184,756 Kč - 308,009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 208,962 Kč - 348,27 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 174,135 Kč - 290,225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Titan třídy G5
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 1 301,937 Kč - 2 169,895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
| 345,059 Kč - 575,263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Titan třídy G5
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 106,21 Kč - 176,852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
3.0
|
Titan třídy G2
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 115,102 Kč - 191,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Titan třídy G2
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 131,157 Kč - 218,595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Titan třídy G2
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0