Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 7.0 Titan třídy G2

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20241759

Staré objednací číslo:

20241759

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 149,929 Kč
100 - 199 134,862 Kč
200 - 499 120,042 Kč
500 - 999 104,975 Kč
1000 + 89,908 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

149,93 Kč

1 x 149,929 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 7.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Titan třídy G2
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás