20241353
20241353
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 149,188 Kč |
| 100 - 199 | 134,368 Kč |
| 200 - 499 | 119,301 Kč |
| 500 - 999 | 104,481 Kč |
| 1000 + | 89,414 Kč |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 12.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| TX Size | TX-50 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |