Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,227 Kč - 140,543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 44,46 Kč - 74,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 96,083 Kč - 160,303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Hlava s drážkou
|
20.0
|
||
| 66,937 Kč - 111,644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 293,189 Kč - 488,566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 73,112 Kč - 121,771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 81,263 Kč - 135,356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 161,044 Kč - 268,242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
70.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 371,982 Kč - 619,97 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 49,40 Kč - 82,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 72,618 Kč - 121,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 39,52 Kč - 65,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 136,591 Kč - 227,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 103,74 Kč - 172,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 69,901 Kč - 116,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Hlava s drážkou
|
12.0
|
||
| 42,484 Kč - 70,642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0
|
||
| 86,944 Kč - 144,742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 110,903 Kč - 185,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 73,359 Kč - 122,265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0