Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 90.0 Titan třídy G5

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20244088

Staré objednací číslo:

20244088

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 683,696 Kč
100 - 199 615,277 Kč
200 - 499 546,858 Kč
500 - 999 478,686 Kč
1000 + 410,267 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

683,70 Kč

1 x 683,696 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 90.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Titan třídy G5
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás