Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
62,738 Kč - 104,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
47,177 Kč - 78,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
289,978 Kč - 483,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
60.0
Titan třídy G2
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
37,791 Kč - 62,985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
4.0
Ocel nerezavějící AISI 416
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
34,333 Kč - 57,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Hlava s drážkou
6.0
39,026 Kč - 65,208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
Ocel nerezavějící AISI 416
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
66,443 Kč - 110,903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
16.0
Ocel nerezavějící AISI 416
12.0
Hlava s drážkou
14.0
38,285 Kč - 63,726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Hlava s drážkou
8.0
35,074 Kč - 58,292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Hlava s drážkou
6.0
58,539 Kč - 97,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
58,786 Kč - 98,059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
42,731 Kč - 71,383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
46,189 Kč - 77,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Hlava s drážkou
8.0
64,961 Kč - 108,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
47,177 Kč - 78,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
6.0
Ocel nerezavějící AISI 416
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
77,558 Kč - 129,181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
20.0
Ocel nerezavějící AISI 416
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
65,949 Kč - 109,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
12.0
Ocel nerezavějící AISI 416
11.0
Hlava s drážkou
14.0
42,731 Kč - 71,383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
64,467 Kč - 107,445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
14.0
Ocel nerezavějící AISI 416
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
68,666 Kč - 114,608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
8.0
Ocel nerezavějící AISI 416
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248932

Cenové rozmezí
104,481 Kč - 62,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248734

Cenové rozmezí
78,546 Kč - 47,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 60.0 Titan třídy G2

20249878

Cenové rozmezí
483,379 Kč - 289,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 4.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222000

Cenové rozmezí
62,985 Kč - 37,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221195

Cenové rozmezí
57,304 Kč - 34,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 4.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222413

Cenové rozmezí
65,208 Kč - 39,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 16.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20221836

Cenové rozmezí
110,903 Kč - 66,443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221232

Cenové rozmezí
63,726 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221911

Cenové rozmezí
58,292 Kč - 35,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221447

Cenové rozmezí
97,565 Kč - 58,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221492

Cenové rozmezí
98,059 Kč - 58,786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221348

Cenové rozmezí
71,383 Kč - 42,731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221294

Cenové rozmezí
77,064 Kč - 46,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221515

Cenové rozmezí
108,433 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 6.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222109

Cenové rozmezí
78,546 Kč - 47,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 20.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222260

Cenové rozmezí
129,181 Kč - 77,558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 10.0 12.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20221737

Cenové rozmezí
109,915 Kč - 65,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221386

Cenové rozmezí
71,383 Kč - 42,731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 14.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222154

Cenové rozmezí
107,445 Kč - 64,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 8.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222215

Cenové rozmezí
114,608 Kč - 68,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0