Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 20.0 Ocel nerezavějící AISI 416

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20222260

Staré objednací číslo:

20222260

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 129,181 Kč
100 - 199 116,337 Kč
200 - 499 103,246 Kč
500 - 999 90,402 Kč
1000 + 77,558 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

129,18 Kč

1 x 129,181 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 20.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Ocel nerezavějící AISI 416
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás