Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
169,936 Kč - 283,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
77,311 Kč - 128,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
14.0
166,231 Kč - 276,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
131,404 Kč - 219,089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
80,769 Kč - 134,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
710,372 Kč - 1 184,118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
40.0
Titan třídy G2
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
782,743 Kč - 1 304,407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
75.0
Titan třídy G5
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
145,483 Kč - 242,307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
18.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
265,031 Kč - 441,636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
12.0
Titan třídy G5
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
99,788 Kč - 166,231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
18.0
Titan třídy G2
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
370,747 Kč - 617,994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
Titan třídy G5
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
484,367 Kč - 807,443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
25.0
Titan třídy G5
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
106,21 Kč - 176,852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
4.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
214,396 Kč - 357,409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
55.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
129,428 Kč - 215,631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
5.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
153,881 Kč - 256,633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
12.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
136,344 Kč - 227,24 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
35.0
Titan třídy G5
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
105,963 Kč - 176,605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
40.0
Titan třídy G5
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
1 301,937 Kč - 2 169,895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
80.0
Titan třídy G5
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
410,267 Kč - 683,696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
100.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233532

Cenové rozmezí
283,309 Kč - 169,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 10.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235765

Cenové rozmezí
128,934 Kč - 77,311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235963

Cenové rozmezí
276,887 Kč - 166,231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234720

Cenové rozmezí
219,089 Kč - 131,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234928

Cenové rozmezí
134,615 Kč - 80,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 40.0 Titan třídy G2

20242763

Cenové rozmezí
1 184,118 Kč - 710,372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 75.0 Titan třídy G5

20244200

Cenové rozmezí
1 304,407 Kč - 782,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 18.0 Titan třídy G2

20242008

Cenové rozmezí
242,307 Kč - 145,483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 12.0 Titan třídy G5

20243913

Cenové rozmezí
441,636 Kč - 265,031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 18.0 Titan třídy G2

20241810

Cenové rozmezí
166,231 Kč - 99,788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 Titan třídy G5

20244057

Cenové rozmezí
617,994 Kč - 370,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 25.0 Titan třídy G5

20244101

Cenové rozmezí
807,443 Kč - 484,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 Titan třídy G2

20241919

Cenové rozmezí
176,852 Kč - 106,21 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 55.0 Titan třídy G2

20242084

Cenové rozmezí
357,409 Kč - 214,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 5.0 Titan třídy G2

20242152

Cenové rozmezí
215,631 Kč - 129,428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 12.0 Titan třídy G2

20242206

Cenové rozmezí
256,633 Kč - 153,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 35.0 Titan třídy G5

20243357

Cenové rozmezí
227,24 Kč - 136,344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 40.0 Titan třídy G5

20243173

Cenové rozmezí
176,605 Kč - 105,963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 80.0 Titan třídy G5

20244347

Cenové rozmezí
2 169,895 Kč - 1 301,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 100.0 Titan třídy G2

20242381

Cenové rozmezí
683,696 Kč - 410,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0