Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 6.0 Ocel nerezavějící AISI 416

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20222109

Staré objednací číslo:

20222109

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 78,546 Kč
100 - 199 70,642 Kč
200 - 499 62,738 Kč
500 - 999 55,081 Kč
1000 + 47,177 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,55 Kč

1 x 78,546 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 6.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Ocel nerezavějící AISI 416
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás