20221836
20221836
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 110,903 Kč |
| 100 - 199 | 99,788 Kč |
| 200 - 499 | 88,673 Kč |
| 500 - 999 | 77,558 Kč |
| 1000 + | 66,443 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| w1 | 2.0 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Materiál | Ocel nerezavějící AISI 416 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |