Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
148,447 Kč - 247,247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
231,439 Kč - 385,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
171,418 Kč - 285,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
107,939 Kč - 180,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
139,308 Kč - 232,18 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
109,915 Kč - 183,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
312,208 Kč - 520,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
180,063 Kč - 300,105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
277,134 Kč - 461,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
133,38 Kč - 222,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
473,746 Kč - 789,659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
323,57 Kč - 539,201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
38,285 Kč - 63,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
473,746 Kč - 789,659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
293,93 Kč - 489,801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
590,083 Kč - 983,307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
84,721 Kč - 141,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248208

Cenové rozmezí
247,247 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247430

Cenové rozmezí
385,814 Kč - 231,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247188

Cenové rozmezí
285,532 Kč - 171,418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248352

Cenové rozmezí
180,063 Kč - 107,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248406

Cenové rozmezí
232,18 Kč - 139,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249045

Cenové rozmezí
183,027 Kč - 109,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247959

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247508

Cenové rozmezí
520,429 Kč - 312,208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247409

Cenové rozmezí
300,105 Kč - 180,063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247485

Cenové rozmezí
461,89 Kč - 277,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249298

Cenové rozmezí
222,30 Kč - 133,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247638

Cenové rozmezí
789,659 Kč - 473,746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248604

Cenové rozmezí
539,201 Kč - 323,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247706

Cenové rozmezí
63,973 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248758

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247607

Cenové rozmezí
789,659 Kč - 473,746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248550

Cenové rozmezí
489,801 Kč - 293,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247683

Cenové rozmezí
983,307 Kč - 590,083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249397

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249144

Cenové rozmezí
141,284 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0