Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
44,46 Kč - 74,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
51,623 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
852,397 Kč - 1 420,497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
45.0
Titan třídy G5
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
284,05 Kč - 473,252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
64,714 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
46,436 Kč - 77,311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
45,448 Kč - 75,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
370,006 Kč - 616,512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
90,896 Kč - 151,411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
433,979 Kč - 723,216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
44,46 Kč - 74,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
270,465 Kč - 450,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
161,044 Kč - 268,242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
64,961 Kč - 108,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
109,174 Kč - 181,792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
45,448 Kč - 75,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
81,263 Kč - 135,356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
261,079 Kč - 434,967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
213,161 Kč - 355,186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246679

Cenové rozmezí
74,10 Kč - 44,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246068

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 51,623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 45.0 Titan třídy G5

20244279

Cenové rozmezí
1 420,497 Kč - 852,397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246570

Cenové rozmezí
473,252 Kč - 284,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245979

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 64,714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245306

Cenové rozmezí
77,311 Kč - 46,436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246723

Cenové rozmezí
75,829 Kč - 45,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245252

Cenové rozmezí
616,512 Kč - 370,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246112

Cenové rozmezí
151,411 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246624

Cenové rozmezí
723,216 Kč - 433,979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246686

Cenové rozmezí
74,10 Kč - 44,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246525

Cenové rozmezí
450,775 Kč - 270,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247379

Cenové rozmezí
268,242 Kč - 161,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246211

Cenové rozmezí
108,433 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246013

Cenové rozmezí
181,792 Kč - 109,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246730

Cenové rozmezí
75,829 Kč - 45,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247010

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247102

Cenové rozmezí
135,356 Kč - 81,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246518

Cenové rozmezí
434,967 Kč - 261,079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246464

Cenové rozmezí
355,186 Kč - 213,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0