20247188
20247188
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 285,532 Kč |
| 100 - 199 | 256,88 Kč |
| 200 - 499 | 228,475 Kč |
| 500 - 999 | 199,823 Kč |
| 1000 + | 171,418 Kč |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 75.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |