Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20247683

Staré objednací číslo:

20247683

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 983,307 Kč
100 - 199 885,001 Kč
200 - 499 786,695 Kč
500 - 999 688,389 Kč
1000 + 590,083 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

983,31 Kč

1 x 983,307 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 100.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás