20247485
20247485
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 461,89 Kč |
| 100 - 199 | 415,701 Kč |
| 200 - 499 | 369,512 Kč |
| 500 - 999 | 323,323 Kč |
| 1000 + | 277,134 Kč |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 55.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| TX Size | TX-60 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |