Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
103,74 Kč - 172,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
35,321 Kč - 58,786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
96,083 Kč - 160,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
126,464 Kč - 210,691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
190,19 Kč - 317,148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
118,313 Kč - 197,106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
186,732 Kč - 311,22 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
49,40 Kč - 82,498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
62,738 Kč - 104,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
293,93 Kč - 489,801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
40.0
Titan třídy G5
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
123,253 Kč - 205,504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
340,613 Kč - 567,606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
80.0
Titan třídy G2
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
58,539 Kč - 97,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
58,539 Kč - 97,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
217,854 Kč - 363,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
169,936 Kč - 283,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247003

Cenové rozmezí
172,90 Kč - 103,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245702

Cenové rozmezí
58,786 Kč - 35,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246242

Cenové rozmezí
160,056 Kč - 96,083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247263

Cenové rozmezí
210,691 Kč - 126,464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247416

Cenové rozmezí
317,148 Kč - 190,19 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247157

Cenové rozmezí
197,106 Kč - 118,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246044

Cenové rozmezí
311,22 Kč - 186,732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247829

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248840

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248895

Cenové rozmezí
82,498 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248949

Cenové rozmezí
104,481 Kč - 62,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 40.0 Titan třídy G5

20250034

Cenové rozmezí
489,801 Kč - 293,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249069

Cenové rozmezí
205,504 Kč - 123,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 80.0 Titan třídy G2

20249908

Cenové rozmezí
567,606 Kč - 340,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248796

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248970

Cenové rozmezí
97,565 Kč - 58,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248994

Cenové rozmezí
97,565 Kč - 58,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249236

Cenové rozmezí
363,09 Kč - 217,854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249212

Cenové rozmezí
283,309 Kč - 169,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248826

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0