20247003
20247003
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 172,90 Kč |
| 100 - 199 | 155,61 Kč |
| 200 - 499 | 138,32 Kč |
| 500 - 999 | 121,03 Kč |
| 1000 + | 103,74 Kč |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 45.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| TX Size | TX-25 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |