Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
65,949 Kč - 109,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
277,134 Kč - 461,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
73,112 Kč - 121,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
180,063 Kč - 300,105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
103,74 Kč - 172,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
151,411 Kč - 252,434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
124,241 Kč - 206,986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
164,008 Kč - 273,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
57,551 Kč - 95,836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
84,968 Kč - 141,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
45,448 Kč - 75,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
59,774 Kč - 99,788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
57,551 Kč - 95,836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
239,59 Kč - 399,399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
191,672 Kč - 319,618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
20.0
Titan třídy G2
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
415,207 Kč - 692,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
133,38 Kč - 222,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
330,486 Kč - 550,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247966

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248000

Cenové rozmezí
109,915 Kč - 65,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247454

Cenové rozmezí
461,89 Kč - 277,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248253

Cenové rozmezí
121,771 Kč - 73,112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247409

Cenové rozmezí
300,105 Kč - 180,063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248154

Cenové rozmezí
172,90 Kč - 103,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247355

Cenové rozmezí
252,434 Kč - 151,411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248055

Cenové rozmezí
206,986 Kč - 124,241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246198

Cenové rozmezí
273,429 Kč - 164,008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248116

Cenové rozmezí
95,836 Kč - 57,551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246341

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246990

Cenové rozmezí
141,531 Kč - 84,968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246846

Cenové rozmezí
75,829 Kč - 45,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246891

Cenové rozmezí
99,788 Kč - 59,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248109

Cenové rozmezí
95,836 Kč - 57,551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248475

Cenové rozmezí
399,399 Kč - 239,59 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 20.0 Titan třídy G2

20249793

Cenové rozmezí
319,618 Kč - 191,672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248628

Cenové rozmezí
692,094 Kč - 415,207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249304

Cenové rozmezí
222,30 Kč - 133,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249557

Cenové rozmezí
550,81 Kč - 330,486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0