Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20246242

Staré objednací číslo:

20246242

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 160,056 Kč
100 - 199 144,001 Kč
200 - 499 127,946 Kč
500 - 999 112,138 Kč
1000 + 96,083 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

160,06 Kč

1 x 160,056 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 55.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás