Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,253 Kč - 205,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 158,574 Kč - 264,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 208,468 Kč - 347,529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 196,859 Kč - 328,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 302,822 Kč - 504,621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 107,939 Kč - 180,063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 42,237 Kč - 70,395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 65,455 Kč - 109,174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 34,333 Kč - 57,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 50,882 Kč - 84,721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 35,074 Kč - 58,292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0
|
||
| 42,731 Kč - 71,383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 50,882 Kč - 84,721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 37,791 Kč - 62,985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 51,623 Kč - 85,956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Hlava s drážkou
|
12.0
|
||
| 36,556 Kč - 60,762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0
|
||
| 34,333 Kč - 57,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 46,189 Kč - 77,064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0