20248055
20248055
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 206,986 Kč |
| 100 - 199 | 186,238 Kč |
| 200 - 499 | 165,49 Kč |
| 500 - 999 | 144,989 Kč |
| 1000 + | 124,241 Kč |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 70.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| TX Size | TX-25 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |