Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
55,822 Kč - 92,872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
277,134 Kč - 461,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
66,937 Kč - 111,644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
81,263 Kč - 135,356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
391,001 Kč - 651,833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
59,774 Kč - 99,788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
104,975 Kč - 174,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
45,448 Kč - 75,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
96,083 Kč - 160,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
209,95 Kč - 349,999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
284,05 Kč - 473,252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
178,334 Kč - 297,141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
312,208 Kč - 520,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
213,161 Kč - 355,186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
81,263 Kč - 135,356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
161,044 Kč - 268,242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
40,508 Kč - 67,431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
137,579 Kč - 229,216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246938

Cenové rozmezí
92,872 Kč - 55,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247461

Cenové rozmezí
461,89 Kč - 277,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247072

Cenové rozmezí
111,644 Kč - 66,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247119

Cenové rozmezí
135,356 Kč - 81,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245603

Cenové rozmezí
651,833 Kč - 391,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246914

Cenové rozmezí
99,788 Kč - 59,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247126

Cenové rozmezí
174,876 Kč - 104,975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246716

Cenové rozmezí
75,829 Kč - 45,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246310

Cenové rozmezí
160,056 Kč - 96,083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247423

Cenové rozmezí
349,999 Kč - 209,95 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247027

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247720

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246563

Cenové rozmezí
473,252 Kč - 284,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246419

Cenové rozmezí
297,141 Kč - 178,334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247515

Cenové rozmezí
520,429 Kč - 312,208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246464

Cenové rozmezí
355,186 Kč - 213,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247102

Cenové rozmezí
135,356 Kč - 81,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247171

Cenové rozmezí
268,242 Kč - 161,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247874

Cenové rozmezí
67,431 Kč - 40,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247270

Cenové rozmezí
229,216 Kč - 137,579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0