Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20247966

Staré objednací číslo:

20247966

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 81,016 Kč
100 - 199 72,865 Kč
200 - 499 64,714 Kč
500 - 999 56,81 Kč
1000 + 48,659 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

81,02 Kč

1 x 81,016 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 4.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290
Povrchová úprava černěno

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás