Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
58,539 Kč - 97,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
35,321 Kč - 58,786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
184,756 Kč - 308,009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
8.0
Titan třídy G5
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
64,961 Kč - 108,186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
160,056 Kč - 266,76 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
124,982 Kč - 208,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
81,263 Kč - 135,356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
158,821 Kč - 264,784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
148,447 Kč - 247,494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
132,392 Kč - 220,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
169,936 Kč - 283,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
123,253 Kč - 205,504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
61,75 Kč - 102,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
35,321 Kč - 58,786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
45,448 Kč - 75,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
36,309 Kč - 60,515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
391,001 Kč - 651,833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
34,333 Kč - 57,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
40,508 Kč - 67,431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
84,227 Kč - 140,543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248963

Cenové rozmezí
97,565 Kč - 58,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245689

Cenové rozmezí
58,786 Kč - 35,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 8.0 Titan třídy G5

20243685

Cenové rozmezí
308,009 Kč - 184,756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245023

Cenové rozmezí
108,186 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245498

Cenové rozmezí
266,76 Kč - 160,056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245443

Cenové rozmezí
208,468 Kč - 124,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245078

Cenové rozmezí
135,356 Kč - 81,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246181

Cenové rozmezí
264,784 Kč - 158,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246020

Cenové rozmezí
247,494 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245535

Cenové rozmezí
220,571 Kč - 132,392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245580

Cenové rozmezí
283,309 Kč - 169,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245528

Cenové rozmezí
205,504 Kč - 123,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246082

Cenové rozmezí
102,752 Kč - 61,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245788

Cenové rozmezí
58,786 Kč - 35,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245894

Cenové rozmezí
75,829 Kč - 45,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245832

Cenové rozmezí
60,515 Kč - 36,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245603

Cenové rozmezí
651,833 Kč - 391,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245658

Cenové rozmezí
57,304 Kč - 34,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247874

Cenové rozmezí
67,431 Kč - 40,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247225

Cenové rozmezí
140,543 Kč - 84,227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0