20245580
20245580
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 283,309 Kč |
| 100 - 199 | 254,904 Kč |
| 200 - 499 | 226,746 Kč |
| 500 - 999 | 198,341 Kč |
| 1000 + | 169,936 Kč |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 65.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |