Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
364,325 Kč - 607,373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
284,05 Kč - 473,252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
137,579 Kč - 229,216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
104,975 Kč - 174,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
261,079 Kč - 434,967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
178,334 Kč - 297,141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
35,321 Kč - 58,786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
343,577 Kč - 572,793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
59,774 Kč - 99,788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
453,739 Kč - 756,067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
84,227 Kč - 140,543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
173,147 Kč - 288,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
124,982 Kč - 208,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
231,439 Kč - 385,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
148,447 Kč - 247,247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
312,208 Kč - 520,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
107,939 Kč - 180,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
146,471 Kč - 244,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246617

Cenové rozmezí
607,373 Kč - 364,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246563

Cenové rozmezí
473,252 Kč - 284,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247270

Cenové rozmezí
229,216 Kč - 137,579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247126

Cenové rozmezí
174,876 Kč - 104,975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246518

Cenové rozmezí
434,967 Kč - 261,079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247027

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246419

Cenové rozmezí
297,141 Kč - 178,334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245801

Cenové rozmezí
58,786 Kč - 35,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245856

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247522

Cenové rozmezí
572,793 Kč - 343,577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246914

Cenové rozmezí
99,788 Kč - 59,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246662

Cenové rozmezí
756,067 Kč - 453,739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247232

Cenové rozmezí
140,543 Kč - 84,227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247287

Cenové rozmezí
288,743 Kč - 173,147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249199

Cenové rozmezí
208,468 Kč - 124,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247430

Cenové rozmezí
385,814 Kč - 231,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248208

Cenové rozmezí
247,247 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247508

Cenové rozmezí
520,429 Kč - 312,208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248352

Cenové rozmezí
180,063 Kč - 107,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246396

Cenové rozmezí
244,036 Kč - 146,471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0