20245788
20245788
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 58,786 Kč |
| 100 - 199 | 52,858 Kč |
| 200 - 499 | 46,93 Kč |
| 500 - 999 | 41,249 Kč |
| 1000 + | 35,321 Kč |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 50.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |