Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
305,786 Kč - 509,808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
65.0
Titan třídy G5
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
90,896 Kč - 151,411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
156,598 Kč - 260,832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
270,465 Kč - 450,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
242,06 Kč - 403,598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
40.0
Titan třídy G5
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
391,001 Kč - 651,833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
133,38 Kč - 222,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
178,334 Kč - 297,141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
34,333 Kč - 57,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
138,814 Kč - 231,192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
240,331 Kč - 400,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
144,001 Kč - 239,837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
35,321 Kč - 58,786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
134,368 Kč - 224,029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
213,408 Kč - 355,68 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
94,354 Kč - 157,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
123,253 Kč - 205,504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
590,083 Kč - 983,307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 65.0 Titan třídy G5

20243838

Cenové rozmezí
509,808 Kč - 305,786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246129

Cenové rozmezí
151,411 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246174

Cenové rozmezí
260,832 Kč - 156,598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246525

Cenové rozmezí
450,775 Kč - 270,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245153

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 40.0 Titan třídy G5

20243784

Cenové rozmezí
403,598 Kč - 242,06 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245627

Cenové rozmezí
651,833 Kč - 391,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246372

Cenové rozmezí
222,30 Kč - 133,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246426

Cenové rozmezí
297,141 Kč - 178,334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245672

Cenové rozmezí
57,304 Kč - 34,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246389

Cenové rozmezí
231,192 Kč - 138,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246471

Cenové rozmezí
400,387 Kč - 240,331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246280

Cenové rozmezí
239,837 Kč - 144,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246334

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245771

Cenové rozmezí
58,786 Kč - 35,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247164

Cenové rozmezí
224,029 Kč - 134,368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247218

Cenové rozmezí
355,68 Kč - 213,408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245405

Cenové rozmezí
157,092 Kč - 94,354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245504

Cenové rozmezí
205,504 Kč - 123,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247676

Cenové rozmezí
983,307 Kč - 590,083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0