20248062
20248062
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 278,122 Kč |
| 100 - 199 | 250,211 Kč |
| 200 - 499 | 222,547 Kč |
| 500 - 999 | 194,636 Kč |
| 1000 + | 166,972 Kč |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 80.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| TX Size | TX-25 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |